JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 115 Verriegelungen Edestahl, Betätigung mit Steckschlüssel

Produktbild

GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant
Form: DK - mit Dreikant
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: DK - mit Dreikant GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: SCH - mit Schlitz GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VDE - mit Doppelbart GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK7 - mit Vierkant GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Form: VK8 - mit Vierkant
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Verriegelungen GN 115 verriegeln durch eine auf 90° begrenzte Drehung der Betätigung, welche den Riegel in die Schließposition hinter den Rahmen bewegt. Die Anlaufschrägen am Riegel erleichtern diesen Vorgang. Aufgrund der verwendeten Edelstahl-Werkstoffe sind die Verriegelungen für den Einsatz in korrosiven Umgebungsbedingungen optimal geeignet.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A von 6 bis 50 mm abdecken.

Die Verriegelungen GN 115 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse
EdelstahlNI 1.4305


Riegel
Edelstahl 1.4301


Sonstige Teile
Edelstahl 1.4301


Schutzart IP 65


RoHS

Zubehör

Steckschlüssel GN 119.2
Öffnungsgriffe GN 120.1
Auflauframpen GN 120.2
Innengriffe GN 120.3
Blechlocher GN 123
Schutzkappen GN 120

Auf Anfrage

andere Betätigungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 115 Verriegelungen, Edelstahl, Betätigung mit Steckschlüssel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
SCHmit Schlitz
VDEmit Doppelbart
Riegelabstand A
610141820222426283034384050

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen












Form





Riegelabstand A
Werkstoff

Konstruktions- und Montagehinweise

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Zur Montage wird die Tür bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird die Verriegelung von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
17,99
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,42 €
brutto 21,41 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.