Produktbeschreibung
Ausführung
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSW
RoHS
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSW
RoHS
DK6,5 | mit Dreikant h=6,5 |
DK7 | mit Dreikant h=7 |
VK6 | mit Vierkant |
VK7 | mit Vierkant |
VK8 | mit Vierkant |
VDE5 | mit Doppelbart d2 = 5,6 |
SCH | mit Klinge / Schlitz |
l1 | l2 | b | d1 | d2 | h | s | sw | Form | für Verriegelungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 34 | 32 | 11,4 | - | 6,5 | 1,3 | 6 | DK6,5 | VK6 | SCH | - | GN 115.1 / GN 115.6 |
86 | 53 | 50 | 14 | 5,6 | 7 | 1,8 | 7 | DK7 | VK7 | VDE5 | SCH | GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5 |
86 | 53 | 50 | 14 | - | - | - | 8 | - | VK8 | - | - | GN 115 / GN 115.7 / GN 115.8 / GN 115.10 / GN 116.1 / GN 119 / GN 119.3 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern