JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 161.2 Scharniere Zink-Druckguss, aushängbar

Produktbild

GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: L - festes Lager (Stift) links
Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: L - festes Lager (Stift) links
GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: L - festes Lager (Stift) links GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Farbe: SR - silber, RAL 9006, strukturmatt
Form: R - festes Lager (Stift) rechts GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: L - festes Lager (Stift) links GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Form: R - festes Lager (Stift) rechts

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Scharniere GN 161.2 stellen eine sehr formschöne Variante dar. Die Befestigungsschrauben sind nicht sichtbar.

Bei den Belastungstests wurden die Scharniere bei Raumtemperatur mit stufenweise steigender Kraft langsam be- und entlastet.
Bei den aufgeführten Werten blieb nach der Entlastung eine geringe, für die Funktion und das Aussehen nicht relevante bleibende Verformung zurück. Die Bruchkräfte liegen meist bei einem Vielfachen des angegeben Wertes.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse und Alterung können die angegebenen Werte beeinflussen.

Ausführung

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
silber, RAL 9006, strukturmattSRSR


Scheibe
Kunststoff


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 161.2 Scharniere, Zink-Druckguss, aushängbar Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Rfestes Lager (Stift) rechts
Lfestes Lager (Stift) links
Spalten ein-/ausblenden
b1l1b2dl2l3l4l5m1m2m3tRadiale Belastbarkeit
in N
Axiale Belastbarkeit
in N
326315M 517316,1101950,817107002000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite b1
Länge l1
Form


Farbe
SR
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,46 €
brutto 9,15 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,31 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,125 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.