GN 161.2 Bisagras Zamac, desmontables

Bisagras GN 161.2: Zamac, desmontables
Color: SR - plateado, RAL 9006, acabado texturado
Tipo: L - soporte (pasador) fijo izquierdo

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las bisagras GN 161.2 son una variante de diseño muy atractivo. Los tornillos de fijación son invisibles.

En las pruebas de carga, las bisagras fueron sometidas a cargas y descargas a una fuerza progresivamente mayor y a temperatura ambiente. Para los valores especificados quedó una deformación permanente insignificante después de la descarga, que no afectó a su funcionamiento y aspecto. En la mayoría de los casos, las cargas de rotura son múltiplos del valor especificado.

Los datos de capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto. Los factores ambientales y el envejecimiento pueden influir sobre estos valores.

Especificación

Zamac
con revestimiento de plástico
Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 161.2 Bisagras, Zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Form

Rsoporte (pasador) fijo derecho
Lsoporte (pasador) fijo izquierdo
Mostrar / ocultar columnas
b1l1b2dl2l3l4l5m1m2m3tCarga radial
en N
Carga axial
en N
326315M 517316,1101950,817107002000

Estructura y precio

Anchura b1
Longitud l1
Tipo


Color
SR
SW
Anchura b1
Longitud l1
Tipo


Color
SR
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,88
más IVA 1,50 €
bruto 9,38 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,24 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,124 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83021000