GN 161.2 Charnières Zinc moulé sous pression, détachable

Charnières GN 161.2: Zinc moulé sous pression, détachable
Couleur: SR - argenté, RAL 9006, finition texturée
Type: L - palier fixe (goupille) gauche

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les charnières GN 161.2 sont une variante avec une conception particulièrement esthétique. Les vis de fixation sont invisibles.

Pendant les essais de charge, les charnières ont été progressivement mises en charge puis déchargées à température ambiante selon une force croissante. Pour les valeurs spécifiées, une déformation permanente insignifiante a persisté après décharge, sans effet sur le fonctionnement et l'aspect du produit. Dans la plupart des cas, les charges de rupture sont des multiples de la valeur spécifiée.

Les détails relatifs à la capacité de charge sont des valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux et le vieillissement peuvent modifier ces valeurs.

Spécifications

Zinc moulé sous pression
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR


RoHS

Masquer schéma technique
GN 161.2 Charnières, zinc moulé sous pression schéma

Options d'article/Tableau

Form

Rpalier fixe (goupille) droite
Lpalier fixe (goupille) gauche
Afficher/Masquer colonnes
b1l1b2dl2l3l4l5m1m2m3tCharge radiale
en N
Charge axiale
en N
326315M 517316,1101950,817107002000

Configuration et prix

Largeur b1
Longueur l1
Type


Couleur
SR
SW
Largeur b1
Longueur l1
Type


Couleur
SR
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,88
plus TVA 1,50 €
brute 9,38 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,24 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,124 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83021000