GN 161.2 Saranat Sinkkivalu, irrotettavat

Väri: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: L - kiinteä laakeri (tappi) vasen

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Sarana 161.2 on erittäin miellyttävästi muotoiltu variantti. Kiinnitysruuvit ovat näkymättömissä.

Kuormitustestien aikana saranat kuormitettiin ja vapautettiin asteittain huoneenlämmössä jatkuvasti kasvavalla voimalla. Määritettyihin arvoihin verrattuna saranaan jäi kuorman poistamisen jälkeen merkityksetön pysyvä muodonmuutos, jolla ei ole mitään vaikutusta toimintaan tai ulkonäköön. Useimmissa tapauksissa murtokuormat ovat moninkertaisia määritettyyn arvoon verrattuna.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen. Ympäristövaikutukset ja vanhentuminen saattavat vaikuttaa näihin arvoihin.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
muovipinnoitettu
Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 161.2 Saranat, sinkkivalu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Form

Rkiinteä laakeri (tappi) oikea
Lkiinteä laakeri (tappi) vasen
Näytä / piilota sarakkeet
b1l1b2dl2l3l4l5m1m2m3tRadiaalinen kuormitus
N
Aksiaalinen kuormitus
N
326315M 517316,1101950,817107002000

Koonti ja hinta

Leveys b1
Pituus l1
Tyyppi


Väri
SR
SW
Leveys b1
Pituus l1
Tyyppi


Väri
SR
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,88
plus ALV 1,50 €
brutto 9,38 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,24 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,124 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000