JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 233 Scharniere Kunststoff, mit einstellbarer Friktion

Produktbild

GN 233 Scharniere, Kunststoff, mit einstellbarer Friktion Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
ELESA original design
code: CFU.
Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt
GN 233 Scharniere, Kunststoff, mit einstellbarer Friktion Farbe: SW - schwarz, RAL 9005, matt GN 233 Scharniere, Kunststoff, mit einstellbarer Friktion Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Scharnieren GN 233 kann über eine Stellschraube das Stellmoment reguliert werden. Damit können Türen und Klappen ganz oder teilweise offen und natürlich auch geschlossen gehalten werden.

Dauertests haben ergeben, dass sich das Reibmoment auch nach 60.000 Öffnungs- / Schließzyklen nicht verändert hat (bei 0,8 Nm Auszugsmoment der Stellschraube).

Im Übrigen gilt für diese Scharniere die Brennbarkeitsklasse UL 94-HB.

Ausführung

Kunststoff (Polyacetal POM)

  • temperaturbeständig bis 65 °C
  • Farbe:
    schwarz, RAL 9005, mattSWSW
    weiß, RAL 9002, mattWSWS

Stift
Kunststoff (Polycarbonat PC)
schwarz


Stellschraube
Edelstahl
nichtrostend 1.4305


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 233 Scharniere, Kunststoff, mit einstellbarer Friktion Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25max. Reibmoment in Nm
37434,59143,57,51511,525,531,71.4
57646,512,5216,511,52317,53847,54

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Breite l1
Länge l2
Farbe
SW
WS

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
5,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,05 €
brutto 6,55 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 427512
Beschreibung: CFU.40 CH-4
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.