GN 233 Cerniere Plastica, con frizione regolabile

Cerniere GN 233: Plastica, con frizione regolabile
ELESA original design
code: CFU.
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

La coppia di azionamento delle cerniere GN 233 può essere regolata per mezzo di una vite consentendo di tenere porte e sportelli aperti o parzialmente aperti o chiusi.

Le prove di resistenza hanno dimostrato che la coppia di attrito non cambia nemmeno dopo 60.000 cicli di apertura/chiusura (con una coppia di serraggio della vite di regolazione di 0,8 Nm).

Le cerniere corrispondono alla classe di infiammabilità UL 94-HB.

Specifiche

Plastica (poliacetale POM)

  • Resistente a temperature fino a 65 °C
  • Colore:
    nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
    bianco, RAL 9002, finitura mattWSWS

Perno
Plastica (policarbonato PC)
Nero


Vite di regolazione
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 233 Cerniere, plastica, con frizione regolabile disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25Coppia di attrito max. in Nm
37434,59143,57,51511,525,531,71.4
57646,512,5216,511,52317,53847,54

Selezione e configurazione articolo

Larghezza l1
Lunghezza l2
Colore
SW
WS
Larghezza l1
Lunghezza l2
Colore
SW
WS

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,56
più IVA 1,06 €
lordo 6,62 €
In magazzino
ELESA Code: 427512
Descrizione: CFU.40 CH-4
Peso: 0,015 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000