GN 233 Bisagras plástico, con fricción ajustable

Bisagras GN 233: plástico, con fricción ajustable
ELESA original design
code: CFU.
Color: SW - Negro, RAL 9005, acabado mate

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

El par de accionamiento de las bisagras GN 233 puede regularse mediante un tornillo de ajuste que permite mantener puertas y trampillas abiertas, parcialmente abiertas o cerradas.

Las pruebas de resistencia han demostrado que el par de fricción no varía ni siquiera después de 60.000 ciclos de apertura / cierre (con un par de apriete de 0,8 Nm del tornillo de ajuste).

Estas bisagras cumplen con la categoría de inflamabilidad UL 94-HB.

Especificación

Plástico (POM poliacetal)

  • resistente a temperaturas de hasta 65 °C
  • Color:
    Negro, RAL 9005, acabado mateSWSW
    blanco, RAL 9002, acabado mateWSWS

Pasador
Plástico (policarbonato PC)
negro


Tornillo de ajuste
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 233 Bisagras, plástico, con fricción ajustable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25par de fricción máx. en Nm
37434,59143,57,51511,525,531,71.4
57646,512,5216,511,52317,53847,54

Estructura y precio

Anchura l1
Longitud l2
Color
SW
WS
Anchura l1
Longitud l2
Color
SW
WS

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,56
más IVA 1,06 €
bruto 6,62 €
En stock
ELESA Code: 427512
Descripción: CFU.40 CH-4
Peso: 0,015 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39263000