GN 233 Saranat muovi, säädettävällä kitkalla

Saranat GN 233: muovi, säädettävällä kitkalla
ELESA original design
code: CFU.
Väri: SW - Musta, RAL 9005, matta viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Saranoiden GN 233 toimintamomenttia voidaan säätää säätöruuvilla, jolloin ovet ja luukut voidaan pitää avoimina tai osittain avoimina tai suljettuina.

Käyttökestävyystestit ovat osoittaneet, että kitkamomentti ei muuttunut edes 60 000 avaus-/sulkusyklin jälkeen (säätöruuvin kiristysmomentti 0,8 Nm).

Saranat täyttävät UL 94-HB -syttymisluokituksen.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyasetaali POM)

  • lämpötilankestävyys enintään 65 ºC
  • Väri:
    Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW
    valkoinen, RAL 9002, matta viimeistelyWSWS

Tappi
Muovi (polykarbonaatti PC)
musta


Säätöruuvi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 233 Saranat, muovi, säädettävällä kitkalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25maks. kitkamomentti Nm
37434,59143,57,51511,525,531,71.4
57646,512,5216,511,52317,53847,54

Koonti ja hinta

Leveys l1
Pituus l2
Väri
SW
WS
Leveys l1
Pituus l2
Väri
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,56
plus ALV 1,06 €
brutto 6,62 €
Varastossa
ELESA Code: 427512
Kuvaus: CFU.40 CH-4
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000