GN 233 Charnières Plastique, à friction réglable

Charnières GN 233: Plastique, à friction réglable
ELESA original design
code: CFU.
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mat

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Le couple d'actionnement des charnières GN 233 peut être réglé via une vis de réglage permettant de maintenir les portes et volets ouverts, partiellement ouverts ou fermés.

Les essais d'endurance ont montré que le couple de friction ne change pas même après 60 000 cycles d'ouverture/fermeture (à un couple de serrage de 0,8 Nm de la vis de réglage).

Les charnières sont conformes à la catégorie d'inflammabilité UL 94-HB.

Spécifications

Plastique (polyacétal POM)

  • résistant aux températures jusqu'à 65 °C
  • Couleur :
    Noir, RAL 9005, finition matSWSW
    blanc, RAL 9002, finition matWSWS

Goupille
Plastique (polycarbonate PC)
noir


Vis de réglage
Inox AISI 303


RoHS

Masquer schéma technique
GN 233 Charnières, plastique, à friction réglable schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1l2d1d2h1h2h3h4l3m1 ±0,25m2 ±0,25couple de friction max. en Nm
37434,59143,57,51511,525,531,71.4
57646,512,5216,511,52317,53847,54

Configuration et prix

Largeur l1
Longueur l2
Couleur
SW
WS
Largeur l1
Longueur l2
Couleur
SW
WS

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,56
plus TVA 1,06 €
brute 6,62 €
En stock
ELESA Code: 427512
Description: CFU.40 CH-4
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000