JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 242 Muffen-Klemmverbinder Aluminium

Produktbild

GN 242 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
GN 242 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt GN 242 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium Oberfläche: BL - blank, matt gestrahlt

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Klemmbohrungen der Muffen-Klemmverbinder GN 242 sind mechanisch bearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

An den Schraubstellen z verkleinern die Zylinderschrauben den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen.

Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Ausführung

Aluminium

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, matt gestrahltBLBL

Zylinderschrauben DIN 912
Edelstahl, nichtrostend 1.4301


Sechskantmuttern DIN 985
Edelstahl, nichtrostend 1.4301
selbstsichernd durch Polyamidring


RoHS

Zubehör

Verstellbare Klemmhebel GN 911

Auf Anfrage

d1 / d2 mit unterschiedlichen Bohrungen

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 242 Muffen-Klemmverbinder, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Kennziffer

2mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762
Spalten ein-/ausblenden
d1
Bohrung
d2
Bohrung
d3k1
Klemm-
länge
k2
Klemm-
länge
l1l2z
Schraub-
stellen
Zubehör
empf. Klemmhebel
GN 911 für z

l3
B 20B 20B 254045459052M8-25--
B 25B 25B 304045459052M8-256378
B 30B 30-4045459052M8-256378
B 40B 40B 5065707014077,5M10-50--
B 42B 42-65707014077,5M10-50--
B 45B 45-65707014077,5M10-507892
B 48B 48-65707014077,5M10-507892
B 50B 50-65707014077,5M10-507892

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Bohrung d1
Bohrung d2
Kennziffer

Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
13,46
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,56 €
brutto 16,02 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,44 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,277 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
76090000
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
GN 242-B20-B20-2-SWGN 242-B20-B20-2-BLGN 242-B20-B25-2-SWGN 242-B20-B25-2-BLGN 242-B25-B25-2-SWGN 242-B25-B25-2-BLGN 242-B25-B30-2-SWGN 242-B25-B30-2-BLGN 242-B30-B30-2-SWGN 242-B30-B30-2-BLGN 242-B40-B40-2-SWGN 242-B40-B40-2-BLGN 242-B40-B50-2-SWGN 242-B40-B50-2-BLGN 242-B42-B42-2-SWGN 242-B42-B42-2-BLGN 242-B45-B45-2-SWGN 242-B45-B45-2-BLGN 242-B48-B48-2-SWGN 242-B48-B48-2-BLGN 242-B50-B50-2-SWGN 242-B50-B50-2-BL