GN 242 Putkiliittimet Alumiini

Putkiliittimet GN 242: Alumiini
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Putkiliittimien GN 242 kiinnitysreiät on mekaanisesti koneistettu ja suunniteltu rakenneputkille GN 990 tai vastaavasti DIN 2391, DIN 2395 ja DIN 2462.

Ruuvien sijainneissa z, kuusiokoloruuvit vähentävät reiän puristuksen poikkileikkausta.

Jos tarvitaan kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvit voidaan korvata säädettävillä lukitusvivuilla GN 911, jotka löytyvät taulukosta lisävarusteina.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
  • paljas, matta, sinkopuhdistettuBLBL

Kuusiokoloruuvit DIN 912
Ruostumaton teräs AISI 304


Kuusiomutterit DIN 985
Ruostumaton teräs AISI 304
Itselukittuvat polyamidirenkaalla


RoHS

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911

Tilauksesta

d1/d2 erilaisilla rei’illä

Piilota tekninen piirros
GN 242 Putkiliittimet, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

2kahdella lukitusruuvilla ISO 4762 ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä
d2
Reikä
d3k1
Lukitus
pituus
k2
Lukitus
pituus
l1l2z
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu GN 911 kun z
l3
B 20B 20B 254045459052M8-25--
B 25B 25B 304045459052M8-256378
B 30B 30-4045459052M8-256378
B 40B 40B 5065707014077,5M10-50--
B 42B 42-65707014077,5M10-50--
B 45B 45-65707014077,5M10-507892
B 48B 48-65707014077,5M10-507892
B 50B 50-65707014077,5M10-507892

Koonti ja hinta

Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW
Reikäd1
Reikäd2
Tunnistenro.

Pinta
BL
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
14,24
plus ALV 2,71 €
brutto 16,95 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,44 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,277 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76090000
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
GN 242-B20-B20-2-SWGN 242-B20-B20-2-BLGN 242-B20-B25-2-SWGN 242-B20-B25-2-BLGN 242-B25-B25-2-SWGN 242-B25-B25-2-BLGN 242-B25-B30-2-SWGN 242-B25-B30-2-BLGN 242-B30-B30-2-SWGN 242-B30-B30-2-BLGN 242-B40-B40-2-SWGN 242-B40-B40-2-BLGN 242-B40-B50-2-SWGN 242-B40-B50-2-BLGN 242-B42-B42-2-SWGN 242-B42-B42-2-BLGN 242-B45-B45-2-SWGN 242-B45-B45-2-BLGN 242-B48-B48-2-SWGN 242-B48-B48-2-BLGN 242-B50-B50-2-SWGN 242-B50-B50-2-BL