GN 242 Connettori per tubi Alluminio

Connettori per tubi GN 242: Alluminio
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I fori di fissaggio dei connettori per tubi GN 242 sono sottoposti a lavorazione meccanica e progettati per i tubi di collegamento GN 990 o DIN 2391, DIN 2395 e DIN 2462

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio

  • Rivestimento con polveri
    Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
  • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

Kit di serraggio GN 911

Su richiesta

d1 / d2 con fori diseguali

Nascondi disegno tecnico
GN 242 Connettori per tubi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
d3k1
Lunghezza
di bloccaggio
k2
Lunghezza
di bloccaggio
l1l2z
Posizioni
viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio. GN 911 per z
l3
B 20B 20B 254045459052M8-25--
B 25B 25B 304045459052M8-256378
B 30B 30-4045459052M8-256378
B 40B 40B 5065707014077,5M10-50--
B 42B 42-65707014077,5M10-50--
B 45B 45-65707014077,5M10-507892
B 48B 48-65707014077,5M10-507892
B 50B 50-65707014077,5M10-507892

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Finitura
BL
SW
Foro alesato d1
Foro alesato d2
N° identificativo

Finitura
BL
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
14,24
più IVA 2,71 €
lordo 16,95 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,44 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,277 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
GN 242-B20-B20-2-SWGN 242-B20-B20-2-BLGN 242-B20-B25-2-SWGN 242-B20-B25-2-BLGN 242-B25-B25-2-SWGN 242-B25-B25-2-BLGN 242-B25-B30-2-SWGN 242-B25-B30-2-BLGN 242-B30-B30-2-SWGN 242-B30-B30-2-BLGN 242-B40-B40-2-SWGN 242-B40-B40-2-BLGN 242-B40-B50-2-SWGN 242-B40-B50-2-BLGN 242-B42-B42-2-SWGN 242-B42-B42-2-BLGN 242-B45-B45-2-SWGN 242-B45-B45-2-BLGN 242-B48-B48-2-SWGN 242-B48-B48-2-BLGN 242-B50-B50-2-SWGN 242-B50-B50-2-BL