JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 310 Griffstangen Stahl, Knopf Kunststoff

Produktbild

GN 310 Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff Form: A - Kugelknopf DIN 319
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
Form: A - Kugelknopf DIN 319
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert
GN 310 Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff Form: A - Kugelknopf DIN 319
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert GN 310 Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff Form: D - Schaltknopf GN 719
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert GN 310 Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff Form: E - Zylinderknopf GN 519
Oberfläche: ZB - verzinkt, blau passiviert

Produktbeschreibung

Hinweis

Griffstangen GN 310 lassen sich sehr universell zum Bewegen und Bedienen einsetzen. Das Betätigen von Hydraulikventilen und Schaltnaben eines Spiralexzenters sind Beispiele für die Verwendung dieser Normelemente.

Ausführung

Schaft

  • Stahl
    verzinkt, blau passiviertZB

Knopf
Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • schwarz, glänzend
  • aufgeschraubt

RoHS

Zubehör

Klemmnaben GN 150 (Stahl)
Klemmnaben GN 150.5 (Edelstahl)
Naben mit Spiralexzenter GN 919 (Sinterstahl)

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 310 Griffstangen, Stahl, Knopf Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AKugelknopf DIN 319
DSchaltknopf GN 719
EZylinderknopf GN 519
Spalten ein-/ausblenden
d1l1d2d3d4d5l2l3l4l5
86380100M 62020189183140
1080100125M 82526211122,54250
12100125160M 1032332314295565
14125160200M 123533261632,55580
16160200250M 1440382818376890

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen

Schaftdurchmesser d1
Länge l1
Form



Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,47
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,47 €
brutto 2,94 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,026 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 310-8-63-A-ZBGN 310-8-63-D-ZBGN 310-8-63-E-ZBGN 310-8-80-A-ZBGN 310-8-80-D-ZBGN 310-8-80-E-ZBGN 310-8-100-A-ZBGN 310-8-100-D-ZBGN 310-8-100-E-ZBGN 310-10-80-A-ZBGN 310-10-80-D-ZBGN 310-10-80-E-ZBGN 310-10-100-A-ZBGN 310-10-100-D-ZBGN 310-10-100-E-ZBGN 310-10-125-A-ZBGN 310-10-125-D-ZBGN 310-10-125-E-ZBGN 310-12-100-A-ZBGN 310-12-100-D-ZBGN 310-12-100-E-ZBGN 310-12-125-A-ZBGN 310-12-125-D-ZBGN 310-12-125-E-ZBGN 310-12-160-A-ZBGN 310-12-160-D-ZBGN 310-12-160-E-ZBGN 310-14-125-A-ZBGN 310-14-125-D-ZBGN 310-14-125-E-ZBGN 310-14-160-A-ZBGN 310-14-160-D-ZBGN 310-14-160-E-ZBGN 310-14-200-A-ZBGN 310-14-200-D-ZBGN 310-14-200-E-ZBGN 310-16-160-A-ZBGN 310-16-160-D-ZBGN 310-16-160-E-ZBGN 310-16-200-A-ZBGN 310-16-200-D-ZBGN 310-16-200-E-ZBGN 310-16-250-A-ZBGN 310-16-250-D-ZBGN 310-16-250-E-ZB