GN 310 Manillas Acero

Tipo: A - Pomo esférico DIN 319
Acabado: ZB - Galvanizado, azul pasivado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las manillas GN 310 permiten opciones de movimiento y operación muy universales. El accionamiento de válvulas hidráulicas y levas excéntricas de palancas de maniobra son ejemplos de uso de estos componentes estándar.

Especificación

Eje

  • Acero
    Galvanizado, azul pasivadoZB

Pomo
Plástico, resina fenólica (PF)

  • negro, acabado brillante
  • atornillados

RoHS

Accesorio

Cubos partidos GN 150 (Steel)
Cubos partidos GN 150.5 (Stainless Steel)
Cubos con leva excéntrica GN 919 (Sintered Steel)

Ocultar dibujo técnico
GN 310 Manillas, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APomo esférico DIN 319
DPomos de maniobra GN 719
EPomo cilíndrico GN 519
Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2d3d4d5l2l3l4l5
86380100M 62020189183140
1080100125M 82526211122,54250
12100125160M 1032332314295565
14125160200M 123533261632,55580
16160200250M 1440382818376890

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud de la empuñadura l1
Tipo



Acabado
Especificaciones

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud de la empuñadura l1
Tipo



Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,57
más IVA 0,49 €
bruto 3,06 €
En stock
Peso: 0,027 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 310-8-63-A-ZBGN 310-8-63-D-ZBGN 310-8-63-E-ZBGN 310-8-80-A-ZBGN 310-8-80-D-ZBGN 310-8-80-E-ZBGN 310-8-100-A-ZBGN 310-8-100-D-ZBGN 310-8-100-E-ZBGN 310-10-80-A-ZBGN 310-10-80-D-ZBGN 310-10-80-E-ZBGN 310-10-100-A-ZBGN 310-10-100-D-ZBGN 310-10-100-E-ZBGN 310-10-125-A-ZBGN 310-10-125-D-ZBGN 310-10-125-E-ZBGN 310-12-100-A-ZBGN 310-12-100-D-ZBGN 310-12-100-E-ZBGN 310-12-125-A-ZBGN 310-12-125-D-ZBGN 310-12-125-E-ZBGN 310-12-160-A-ZBGN 310-12-160-D-ZBGN 310-12-160-E-ZBGN 310-14-125-A-ZBGN 310-14-125-D-ZBGN 310-14-125-E-ZBGN 310-14-160-A-ZBGN 310-14-160-D-ZBGN 310-14-160-E-ZBGN 310-14-200-A-ZBGN 310-14-200-D-ZBGN 310-14-200-E-ZBGN 310-16-160-A-ZBGN 310-16-160-D-ZBGN 310-16-160-E-ZBGN 310-16-200-A-ZBGN 310-16-200-D-ZBGN 310-16-200-E-ZBGN 310-16-250-A-ZBGN 310-16-250-D-ZBGN 310-16-250-E-ZB