JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 319.1 Kugelknöpfe Kunststoff, Montage durch Aufschlagen

Produktbild

GN 319.1 Kugelknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff
Original design
code: S.N

Produktbeschreibung

Hinweis

Bei Verwendung von Kugelknöpfen GN 319.1 erübrigt sich das Gewinde am Schaft.

Sie werden durch leichte Schläge mit einem Schonhammer aufgetrieben, das Schaftende soll leicht gerundet oder gefast (30°) sein.

Die Polyamid-Buchse wird in einem speziellen Verfahren bereits bei der Fertigung des Knopfes mit eingebettet, braucht somit zur Montage nicht eingelegt zu werden.

Sie ist sehr elastisch, so dass selbst bei Schafttoleranz h11 noch ein einwandfreier vibrationsfester Sitz gewährleistet ist.

Ausführung

Kunststoff, Phenolharz (PF)

  • Einsatztemperatur bis 110 °C
  • schwarz, glänzend
  • Buchse Polyamid, eingepresst

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 319.1 Kugelknöpfe Montage durch Aufschlagen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bmit Polyamid-Buchse
Spalten ein-/ausblenden
d1d2td3h ≈
20B 613719
25B 6141024
25B 8141024
30B 8141528
30B 10181528
35B 8141533
35B 10181533
40B 10181538
40B 12211538
45B 12212142,5
45B 14242142,5
50B 12212147,5
50B 14242147,5
50B 16282147,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Kugeldurchmesser d1
Bohrungsdurchmesser d2
Form

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,44
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,27 €
brutto 1,71 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 52001
Beschreibung: S.20N-6
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097
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
GN 319.1-20-B6-BGN 319.1-25-B6-BGN 319.1-25-B8-BGN 319.1-30-B8-BGN 319.1-30-B10-BGN 319.1-35-B8-BGN 319.1-35-B10-BGN 319.1-40-B10-BGN 319.1-40-B12-BGN 319.1-45-B12-BGN 319.1-45-B14-BGN 319.1-50-B12-BGN 319.1-50-B14-BGN 319.1-50-B16-B