GN 319.1 Pomos esféricos Plástico, tipo de montaje a presión

Original design
code: S.N

Descripción del producto

Los pomos esféricos GN 319.1 no necesitan que el eje lleve rosca.

Para colocar el pomo en su lugar durante el montaje, basta con darle golpecitos con un martillo blando; el extremo del eje debe ser ligeramente redondeado o achaflanado (30°).

El orificio es cónico, lo que garantiza firmeza con el montaje a presión.

El casquillo de poliamida elástica presenta una buena fuerza de sujeción aún con una tolerancia del eje de h11. Los pomos son resistentes a las vibraciones y pueden volver a ensamblarse en cualquier momento.

Especificación

Plástico, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante
  • Casquillo de poliamida, insertado a presión

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 319.1 Pomos esféricos, plástico, tipo de montaje a presión Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bcon casquillo de poliamida
Mostrar / ocultar columnas
d1d2td3h ≈
20B 613719
25B 6141024
25B 8141024
30B 8141528
30B 10181528
35B 8141533
35B 10181533
40B 10181538
40B 12211538
45B 12212142,5
45B 14242142,5
50B 12212147,5
50B 14242147,5
50B 16282147,5

Estructura y precio

Diámetro de la esfera d1
Diámetro del orificio d2
Tipo

Diámetro de la esfera d1
Diámetro del orificio d2
Tipo

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,50
más IVA 0,29 €
bruto 1,79 €
En stock
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 319.1-20-B6-BGN 319.1-25-B6-BGN 319.1-25-B8-BGN 319.1-30-B8-BGN 319.1-30-B10-BGN 319.1-35-B8-BGN 319.1-35-B10-BGN 319.1-40-B10-BGN 319.1-40-B12-BGN 319.1-45-B12-BGN 319.1-45-B14-BGN 319.1-50-B12-BGN 319.1-50-B14-BGN 319.1-50-B16-B

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.