JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 348 Einsteckbuchsen für Vierkantrohre

Produktbild

GN 348 Einsteckbuchsen, Kunststoff
ELESA original design ND.Q

Produktbeschreibung

Hinweis

Einsteckbuchsen GN 348 ermöglichen die Montage von Schrauben in Vierkantrohre. Die Buchsen werden dabei über den leicht konisch zulaufenden Einsteckteil im Rohr gehalten.

Die in der Tabelle angegebenen Werte der statischen Belastbarkeit sind Richtwerte, bei deren Überschreitung es zur bleibenden Verformung bzw. zum Bruch der Einsteckbuchse kommen kann.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar. Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatz geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden.

Ausführung

Kunststoff (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • schwarz, matt
  • temperaturbeständig bis 120 °C

Buchse
Messing, vernickelt


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 348 Einsteckbuchsen, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
s1s2dl1l2tVierkantrohr-Maße
Außen
Innen Wandstärke Statische Belastbarkeit in N
(siehe Hinweis)
3027M 83361530271,517000
3027M 103361530271,517000
3027M 123361830271,517000
3027M 163362030271,517000
4036M 8438154036218000
4036M 10438154036218000
4036M 12438184036218000
4036M 16438204036218000
5045M 1255101850452,520000
5045M 1655102050452,520000
5045M 2055103050452,520000
5046M 125510185045220000
5046M 165510205045220000
5046M 205510305045220000

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außenvierkant s1
Innenvierkant s2
Gewinde d

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,56
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,68 €
brutto 4,24 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 319102
Beschreibung: ND.Q-30x1,5-M8
Gewicht: 0,057 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090