GN 348 Kierrehylsyt neliöprofiiliputkille

Kierrehylsyt GN 348: neliöprofiiliputkille
ELESA original design ND.Q

Tuotteen kuvaus

GN 348 -kierrehylsyt mahdollistavat ruuvien kiinnittämisen neliöprofiiliputkiin. Hylsyt pysyvät paikoillaan putken kartiomaisen liitososion ansiosta.

Staattisen kuormituksen kestokapasiteettia koskevassa taulukossa annetut arvot ovat vain suuntaa-antavia, ja niiden ylittäminen voi aiheuttaa kierrehylsyn vakavan ja pysyvän vääntymisen tai rikkoutumisen.

Kuormituskapasiteettiin liittyvät tiedot ovat ei-sitovia suositeltuja arvoja ja sulkevat pois kaikki vastuuvelvollisuudet. Ne eivät anna yleistä takuuta laadusta ja olosuhteista. Käyttäjän tulee määritellä tapauskohtaisesti, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • musta, matta
  • lämpötilankestävyys enintään 120 ºC

Holkki
Messinki, nikkelöity


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 348 Kierrehylsyt, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
s1s2dl1l2tPutken mitat
ulkopuoli
sisäpuoli Seinän paksuus Staattinen kuorma N
(katso tiedot)
3027M 83361530271,517000
3027M 103361530271,517000
3027M 123361830271,517000
3027M 163362030271,517000
4036M 8438154036218000
4036M 10438154036218000
4036M 12438184036218000
4036M 16438204036218000
5045M 1255101850452,520000
5045M 1655102050452,520000
5045M 2055103050452,520000
5046M 125510185045220000
5046M 165510205045220000
5046M 205510305045220000

Koonti ja hinta

Ulkoneliö s1
Sisäneliö s2
Kierre d
Ulkoneliö s1
Sisäneliö s2
Kierre d

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,68
plus ALV 0,70 €
brutto 4,38 €
Varastossa
ELESA Code: 319102
Kuvaus: ND.Q-30x1,5-M8
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090