GN 348 Casquillos de inserción para tubos de perfil cuadrado

Casquillos de inserción GN 348: para tubos de perfil cuadrado
ELESA original design ND.Q

Descripción del producto

Los casquillos de inserción GN 348 ofrecen la posibilidad de montar tornillos en tubos de perfil cuadrado. Los casquillos se sujetan gracias a la sección de conexión cónica del tubo.

Los valores que presenta la tabla en relación con la capacidad de carga estática se ofrecen únicamente a título orientativo y, en caso de sobrepasarse, el casquillo de inserción puede sufrir una deformación permanente o romperse.

Los datos de capacidad de carga son valores recomendados no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. No constituyen en modo alguno una garantía general de calidad y estado. El usuario debe determinar en cada caso si un producto es adecuado para el uso previsto.

Especificación

Plástico (Poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • negro, mate
  • resistente a temperaturas de hasta 120 °C

Casquillo
Latón, niquelado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 348 Casquillos de inserción, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
s1s2dl1l2tDimensiones del tubo
externas
internas Espesor de pared Carga estática en N
(ver información)
3027M 83361530271,517000
3027M 103361530271,517000
3027M 123361830271,517000
3027M 163362030271,517000
4036M 8438154036218000
4036M 10438154036218000
4036M 12438184036218000
4036M 16438204036218000
5045M 1255101850452,520000
5045M 1655102050452,520000
5045M 2055103050452,520000
5046M 125510185045220000
5046M 165510205045220000
5046M 205510305045220000

Estructura y precio

Cuadrado externo s1
Cuadrado interno s2
Rosca d
Cuadrado externo s1
Cuadrado interno s2
Rosca d

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,68
más IVA 0,70 €
bruto 4,38 €
En stock
ELESA Code: 319102
Descripción: ND.Q-30x1,5-M8
Peso: 0,057 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090