JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 352 Anschlagpuffer Stahl, verzinkt

Produktbild

GN 352 Anschlagpuffer, Stahl Form: S - mit Schraube
Form: S - mit Schraube
GN 352 Anschlagpuffer, Stahl Form: S - mit Schraube GN 352 Anschlagpuffer, Stahl Form: E - mit Innengewinde

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlagpuffer GN 352 werden als Endanschläge z.B. für Förderwagen verwendet.

Sie absorbieren einen Großteil der beim Aufprall wirksamen kinetischen Energie. Dabei wirken sie dämpfend, vermeiden zu Schäden führende starke Erschütterungen und minimieren einen Rückprall. Nicht zuletzt wirken sie auch lärmdämpfend.

Ausführung

Gummi Naturkautschuk (NR)

  • schwarz
  • auf Deckbleche aufvulkanisiert
  • temperaturbeständig bis 80°

Deckbleche, Gewindebuchsen, Schrauben,
Stahl, verzinkt, blau passiviert
Gummihärte Shore A ±5
weich40
mittel55
hart70


RoHS

Auf Anfrage

Gummi in grauer Farbe

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 352 Anschlagpuffer, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Innengewinde
Smit Schraube
Spalten ein-/ausblenden
d1h
Form E

Form S
d2Länge lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 1028210
60304050-204060-M 1028210
70304055-304055-M 1027310
75304050-254050-M 1237312
100405060-405060-M 1641316
1255575--5575--M 1641316

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Außendurchmesser d1
Höhe h (Form E)
Höhe h (Form S)
Gewinde d2
Form


Härte



Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,10 €
brutto 0,63 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,001 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.