GN 352 Tampons Acier zingué

Tampons GN 352: Acier zingué
Type: S - avec goujon fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Description du produit

Les tampons GN 352 sont utilisés comme butées de fin de course, p. ex. pour les chariots de convoyeur.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Ces plots antivibratoires sont également utilisés comme pieds de machine.

Spécifications

Caoutchouc naturel (NR)

  • noir
  • vulcanisé jusqu'aux plaques de recouvrement
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • Dureté Shore A ±5
    souple40
    moyenne55
    dur70

Plaques de recouvrement, douilles filetées, goujons filetés
Acier, zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

Caoutchouc gris

Masquer schéma technique
GN 352 Tampons, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec filetage interne
Savec goujon fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1h
Type E

Type S
d2Longueur lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 1028210
60304050-204060-M 1028210
70304055-304055-M 1027310
75304050-254050-M 1237312
100405060-405060-M 1641316
1255575--5575--M 1641316

Configuration et prix

Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type E)
Hauteur h (Type S)
Filetage d2
Type


Dureté



Diamètre extérieur d1
Hauteur h (Type E)
Hauteur h (Type S)
Filetage d2
Type


Dureté



Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,54
plus TVA 0,10 €
brute 0,64 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
40169991