GN 352 Antivibranti Acciaio, zincato

GN 352 Antivibranti, acciaio Tipo: S - Con perno filettato
Tipo: S - Con perno filettato

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 352 vengono utilizzati come arresti di fine corsa, ad esempio per i carrelli trasportatori.

Assorbono la maggior parte dell'energia cinetica che si sviluppa al momento dell'impatto. Fungono quindi da ammortizzatori e prevengono i danni dovuti agli urti e ai rimbalzi, oltre ad avere un effetto fonoassorbente.

Specifiche

Gomma naturale (NR)

  • Nero
  • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Morbido40
    Medio55
    Duro70

Piastre di copertura, boccole filettate, perni filettati
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Gomma colore grigio

Nascondi disegno tecnico
GN 352 Antivibranti, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ECon filettatura interna
SCon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1h
Tipo E

Tipo S
d2Lunghezza lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 1028210
60304050-204060-M 1028210
70304055-304055-M 1027310
75304050-254050-M 1237312
100405060-405060-M 1641316
1255575--5575--M 1641316

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h (tipo E)
Altezza h (tipo S)
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Diametro esterno d1
Altezza h (tipo E)
Altezza h (tipo S)
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,54
più IVA 0,10 €
lordo 0,64 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991