JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 352 Amortiguadores Acero, zincado

Foto

GN 352 Amortiguadores, acero Tipo: S - con espárrago roscado
Tipo: S - con espárrago roscado
GN 352 Amortiguadores, acero Tipo: S - con espárrago roscado GN 352 Amortiguadores, acero Tipo: E - con rosca hembra

Descripción del producto

Información

Los amortiguadores GN 352 se usan como topes de amortiguación, por ejemplo, con correderas de transportadores.

Absorben la mayor parte de la energía cinética que se genera en un impacto. Actúan como paragolpes y evitan daños por sacudidas y rebotes. También actúan como amortiguadores acústicos.

Estos amortiguadores se utilizan también como patas de nivelación.

Especificación

Caucho natural (NR)

  • negro
  • vulcanizado hasta la chapa de cubierta
  • resistente a temperaturas de hasta 80 °C
  • Dureza Shore A±5
    blando40
    medio55
    duro70

Chapas de cubierta, casquillos roscados, espárragos roscados
Acero, zincado, pasivado azul


RoHS

Bajo pedido

Caucho gris

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 352 Amortiguadores, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ rosca hembra
Scon espárrago roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1h
Tipo E

Tipo S
d2Longitud lst
8813--813--M 3613
101015--101520-M 4101,24
151520--10152030M 4101,44
20152025-10152030M 61826
25152030-152030-M 61826
301520304015202530M 82028
40203040-20253040M 82328
502030405020304050M 1028210
60304050-204060-M 1028210
70304055-304055-M 1027310
75304050-254050-M 1237312
100405060-405060-M 1641316
1255575--5575--M 1641316

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Diámetro externo d1
Altura h (tipo E)
Altura h (tipo S)
Rosca d2
Tipo


Dureza



Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,53
más IVA 0,10 €
bruto 0,63 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).