JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 412.3 Positionierbuchsen mit Anlaufkegel für Rastbolzen / Rastriegel

Produktbild

GN 412.3 Positionierbuchsen mit Anlaufkegel

Produktbeschreibung

Hinweis

Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 werden insbensondere in Verbindung mit Rastbolzen eingesetzt.

Die Gewinde sind abgestimmt auf Haltestücke GN 412.1 und GN 612.1.

Ausführung

Stahl

  • gehärtet
  • brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 412.3 Positionierbuchsen mit Anlaufkegel Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2 +0,1
Bohrung
d3d4 -0,05l1l2l3swt
M 12 x 1,5B 4,2241210165411
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Aufnahmegewinde d1
Innendurchmesser d2

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,75
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,90 €
brutto 5,65 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,017 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.