Le lien que vous avez demandé n'est plus valide. Vous avez été automatiquement redirigé vers le nouveau lien.

GN 412.3 Douilles de positionnement pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came, avec cône d'accélération

Photo

GN 412.3 Douilles de positionnement, acero, pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came, avec cône d'accélération

Description du produit

Information

Les douilles de positionnement GN 412.3 sont utilisées avec des boulons de doigts d'indexage.

Les filetages sont adaptés aux supports pour doigt d'indexage GN 412.1 et GN 612.1.

Spécifications

Acier

  • durci
  • noirci

RoHS

Accessoire

Supports pour doigt d'indexage GN 412.1 (Zinc moulé sous pression)
Supports pour doigt d'indexage GN 612.1 (Acier)
Écrous plats à 6 pans en inox GN 909.5 (Stainless Steel)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 412.3 Douilles de positionnement, acero, pour doigts d'indexage et doigts d'indexage à came, avec cône d'accélération schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 +0,1
Alésage
d3d4 -0,05l1l2l3A/Ft
M 12 x 1,5B 4,2241210165311
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage du collet d1
Diamètre intérieur d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,13
plus TVA 0,97 €
brute 6,10 €
En stock
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 412.3-M12x1,5-B4,2GN 412.3-M12x1,5-B5,2GN 412.3-M12x1,5-B6,2GN 412.3-M16x1,5-B8,2GN 412.3-M16x1,5-B10,2GN 412.3-M16x1,5-B12,2

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes