A causa di una pagina web corrispondente, il link richiesto non è più valido. Sei stato automaticamente reindirizzato sul nuovo link.

GN 412.3 Bussole di posizionamento Acciaio, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva, con cono di entrata

Foto

GN 412.3 Bussole di posizionamento, acciaio, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva, con cono di entrata

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le bussole di posizionamento GN 412.3 vengono utilizzate in combinazione con le viti dei pistoncini di posizionamento a molla.

Le filettature si adattano alle flange di posizionamento GN 412.1 e GN 612.1.

Specifiche

Acciaio

  • Temprato
  • Brunito

RoHS

Accessorio

Flange di posizionamento GN 412.1 (Lega di zinco pressofusa)
Flange di posizionamento GN 612.1 (Acciaio)
Dadi esagonali sottili in acciaio INOX GN 909.5 (Stainless Steel)

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 412.3 Bussole di posizionamento, acciaio, per pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva, con cono di entrata disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2 +0,1
Foro alesato
d3d4 -0,05l1l2l3A/Ft
M 12 x 1,5B 4,2241210165311
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura collare d1
Diametro interno d2

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
5,13
più IVA 0,97 €
lordo 6,10 €
In magazzino
Peso: 0,017 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 412.3-M12x1,5-B4,2GN 412.3-M12x1,5-B5,2GN 412.3-M12x1,5-B6,2GN 412.3-M16x1,5-B8,2GN 412.3-M16x1,5-B10,2GN 412.3-M16x1,5-B12,2

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard