JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 417 Rastbolzen Edelstahl, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre

Produktbild

GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: A - mit Zugring
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
Form: A - mit Zugring
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: A - mit Zugring
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Form: D - mit Zugöse
Werkstoff: NI - Edelstahl-Feinguss
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Hinweis

Rastbolzen GN 417 mit Flansch werden parallel zum Raststift befestigt und zeichnen sich damit durch eine besonders geringe Bauhöhe aus. Das Befestigungsbohrbild mit Langlöchern bietet großzügige Einstellmöglichkeiten z. B. bei der Verwendung an Aluminiumprofilen. Die Verwendung von Unterlegscheiben begünstigt die Befestigung über die Langlöcher.

Die Form D verfügt über eine verstärkte Zugöse und eignet sich damit besonders für eine Fernbetätigung per Seilzug.

Die Edelstahl-Ausführungen ermöglichen die Verwendung der Rastbolzen in aggressiveren Umgebungen.

Ausführung

Führung
Edelstahl-FeingussNI 1.4308
blank, matt gestrahlt


Raststift
Edelstahl 1.4305


Druckfeder
Edelstahl 1.4310


Zugring / Zugöse
Edelstahl 1.4310


RoHS

Zubehör

Raststücke GN 417.1

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 417 Rastbolzen, Edelstahl, mit Zugring / mit Zugöse, ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Zugring
Dmit Zugöse
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h11
Bohrung +0,03 / +0,08
b1b2b3b4 -0,2d2d3h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4l1l2Federdruck in N ≈
Anfang

Ende
42216,563,3146741014484,5413312
5282284,3187,29,54,513,5185107515,5524
63227,5105,4249,510,5515,5215,51210621521
83433125,43011,812,5618,5235,51215,5826622
10393514,56,53011,814,5621,752761513,51026425

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Ausführungen



Bolzendurchmesser d1
Form


Werkstoff

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,62
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,45 €
brutto 9,07 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,012 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
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
GN 417-4-A-NIGN 417-4-D-NIGN 417-5-A-NIGN 417-5-D-NIGN 417-6-A-NIGN 417-6-D-NIGN 417-8-A-NIGN 417-8-D-NIGN 417-10-A-NIGN 417-10-D-NI