JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Durch eine Artikelnummer-Änderung ist Ihre eingegebene Artikelnummer nicht mehr gültig. Ihre Suche wurde automatisch auf die neue Artikelnummer geändert.

GN 50b Nutensteine Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Produktbild

GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: V - mit Verdrehsicherung
Form: V - mit Verdrehsicherung
GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: V - mit Verdrehsicherung GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: F - mit Verdrehsicherung, mit Feder GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Form: S - schwer
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Hinweis

Nutensteine GN 50b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen.

Die Feder der Form F sichert den Nutenstein gegen unerwünschtes Verrutschen in der Nut und erleichtert so die Montage.

Nutensteine der Formen V und F sind an beliebiger Stelle in die Nut einschwenkbar.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 50b Nutensteine, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Vmit Verdrehsicherung
Fmit Verdrehsicherung, mit Feder
Sschwer
Spalten ein-/ausblenden
Formndbh1h2h3Länge l
V8M 4M 5M 6M 811,63,81-16
V10M 4M 5M 6M 8143,81,5-20
F8M 4M 5M 6M 811,63,81816
F10M 4M 5M 6M 8143,81,51220
S6M 4M 5M 6-9,631-10
S8M 4M 5M 6M 815,842-16
S10M 4M 5M 6M 819,55,55-20

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite n
Gewinde d
Form



Werkstoff / Oberfläche

Montagehinweis

MD50b_MT-49557-0

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,68
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,13 €
brutto 0,81 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,005 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.