GN 50b T-mutterit Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)

T-mutterit GN 50b: Teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä)
Tyyppi: V - Kääntymisen estävällä suojauksella

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

b-modulaarinen-jaerjestelmae

b-modulaarinen järjestelmä (Bosch-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

T-muttereilla GN 50b kiinnitetään liittimiä ja lisätarvikkeita alumiiniprofiilien uraan.

Tyypin F jousi estää T-mutterin tahattoman liukumisen urassa, jolloin asentaminen on helpompaa.

Tyyppien V ja F T-mutterit voidaan kääntää uraan missä tahansa asennossa.

Tekninen eritelmä

Teräs
Sinkitty, sinipassivoituSZ


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 50b T-mutterit, teräs, alumiiniprofiileille (b-modulaarinen järjestelmä) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

VKääntymisen estävällä suojauksella
FKääntymisen estävällä suojauksella, jousella
SRaskas
Näytä / piilota sarakkeet
Tyyppindbh1h2h3Pituus l
V8M 4M 5M 6M 811,63,81-16
V10M 4M 5M 6M 8143,81,5-20
F8M 4M 5M 6M 811,63,81816
F10M 4M 5M 6M 8143,81,51220
S6M 4M 5M 6-9,631-10
S8M 4M 5M 6M 815,842-16
S10M 4M 5M 6M 819,55,55-20

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Kierre d
Tyyppi



Materiaali / Pinta
Uran leveys n
Kierre d
Tyyppi



Materiaali / Pinta

Asennusohjeet

MD50b_MT-49557-0

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,68
plus ALV 0,13 €
brutto 0,81 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 50b-8M4-V-SZGN 50b-8M5-V-SZGN 50b-8M6-V-SZGN 50b-8M8-V-SZGN 50b-10M4-V-SZGN 50b-10M5-V-SZGN 50b-10M6-V-SZGN 50b-10M8-V-SZGN 50b-8M4-F-SZGN 50b-8M5-F-SZGN 50b-8M6-F-SZGN 50b-8M8-F-SZGN 50b-10M4-F-SZGN 50b-10M5-F-SZGN 50b-10M6-F-SZGN 50b-10M8-F-SZGN 50b-6M4-S-SZGN 50b-6M5-S-SZGN 50b-6M6-S-SZGN 50b-8M4-S-SZGN 50b-8M5-S-SZGN 50b-8M6-S-SZGN 50b-8M8-S-SZGN 50b-10M4-S-SZGN 50b-10M5-S-SZGN 50b-10M6-S-SZGN 50b-10M8-S-SZ

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.