JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung

Produktbild

GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung Festigkeitsklasse: 10
Festigkeitsklasse: 10
GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung Festigkeitsklasse: 10 GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung Festigkeitsklasse: 8

Produktbeschreibung

Hinweis

Mutter für T-Nuten GN 508.2 haben dieselben Abmessungen wie DIN 508.

Sie sind jedoch mit einem seitlichen Federelement (Kugel / Druckfeder) versehen. Dadurch wird ein unabsichtliches Verschieben der Mutter in der Nute verhindert, was insbesondere bei senkrechter Anordnung von großem Vorteil ist.

Ausführung

  • Vergütungsstahl
    • Festigkeitsklasse 8
      verzinkt, blau passiviert
    • Festigkeitsklasse 10
      brüniert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 508.2 Muttern für T-Nuten mit Rutschsicherung Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
-0,3 / -0,5dehksfür T-Nuten
DIN 650
10M 8151260,6510
12M 10181470,6512
14M 1222168114
18M 16282010118
22M 203528141,622

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite a
Gewinde d
Festigkeitsklasse

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,33
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,44 €
brutto 2,77 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,014 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
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
GN 508.2-10-M8-8GN 508.2-10-M8-10GN 508.2-12-M10-8GN 508.2-12-M10-10GN 508.2-14-M12-8GN 508.2-14-M12-10GN 508.2-18-M16-8GN 508.2-18-M16-10GN 508.2-22-M20-8GN 508.2-22-M20-10