GN 508.2 T-mutterit liukuestolla

T-mutterit GN 508.2: liukuestolla
Vetolujuus: 10

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 508.2 -T-mutterit vastaavat mitoiltaan DIN 508:aa.

Niiden sivussa on kuitenkin jousikuormitettu kuula. Tämä estää mutterin tahattomat liikkeet, erityisesti pystysuoraan asennetuissa T-urarakenteissa.

Tekninen eritelmä

  • Lämpökäsitelty teräs
    • Ominaisuusluokka 8
      sinkitty, sinipassivoitu
    • Ominaisuusluokka 10
      mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 508.2 T-mutterit liukuestolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
a -0,3 / -0,5dehksT-urille DIN 650
10M 8151260,6510
12M 10181470,6512
14M 1222168114
18M 16282010118
22M 203528141,622

Koonti ja hinta

Uran leveys a
Kierre d
Vetolujuus
Uran leveys a
Kierre d
Vetolujuus

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,47
plus ALV 0,47 €
brutto 2,94 €
Varastossa
Paino: 0,014 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
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
GN 508.2-10-M8-8GN 508.2-10-M8-10GN 508.2-12-M10-8GN 508.2-12-M10-10GN 508.2-14-M12-8GN 508.2-14-M12-10GN 508.2-18-M16-8GN 508.2-18-M16-10GN 508.2-22-M20-8GN 508.2-22-M20-10