GN 508.2 Tuercas en T con protección contra deslizamiento

Resistencia a la tracción: 10

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las tuercas en T GN 508.2 tienen las mismas dimensiones que las DIN 508.

Sin embargo, están provistas de una bola accionada por muelle en la parte lateral. De este modo se evita el movimiento accidental de la tuerca, sobre todo en un perfil de ranura en T montado en vertical.

Especificación

  • Acero tratado térmicamente
    • Clase de propiedad 8
      zincado, pasivado azul
    • Clase de propiedad 10
      pavonado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 508.2 Tuercas en T con protección contra deslizamiento Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
-0,3 / -0,5dehkspara ranuras en T DIN 650
10M 8151260,6510
12M 10181470,6512
14M 1222168114
18M 16282010118
22M 203528141,622

Estructura y precio

Ancho de ranura a
Rosca d
Resistencia a la tracción
Ancho de ranura a
Rosca d
Resistencia a la tracción

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,47
más IVA 0,47 €
bruto 2,94 €
En stock
Peso: 0,014 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
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
GN 508.2-10-M8-8GN 508.2-10-M8-10GN 508.2-12-M10-8GN 508.2-12-M10-10GN 508.2-14-M12-8GN 508.2-14-M12-10GN 508.2-18-M16-8GN 508.2-18-M16-10GN 508.2-22-M20-8GN 508.2-22-M20-10