JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 508.2 Tasseaux antidérapant

Photo

GN 508.2 Tasseaux antidérapants Résistance à la traction: 10
Résistance à la traction: 10
GN 508.2 Tasseaux antidérapants Résistance à la traction: 10 GN 508.2 Tasseaux antidérapants Résistance à la traction: 8 - zingué, passivé bleu

Description du produit

Information

Les tasseaux GN 508.2 présentent des dimensions identiques aux DIN 508.

Ils sont toutefois munis d'une bille sous charge de ressort sur le côté. Ceci empêche tout mouvement inopiné de l'écrou, notamment dans un lit de rainures en T monté verticalement.

Spécifications

Acier traité thermiquement

  • Classe de propriét zingué, passivé bleu8
    zingué, passivé bleu
  • Classe de propriété 10
    noirci

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 508.2 Tasseaux antidérapants schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
-0,3 / -0,5dehkspour rainures en T DIN 650
10M 8151260,6510
12M 10181470,6512
14M 1222168114
18M 16282010118
22M 203528141,622

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de l'écrou a
Filetage d
Résistance à la traction

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,33
plus TVA 0,44 €
brute 2,77 €
En stock
Poids: 0,014 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.