GN 508.2 Tasselli per cave a T con antiscivolo

Tasselli per cave a T GN 508.2: con antiscivolo
Classe: 10

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Descrizione del prodotto

I tasselli per cave a T GN 508.2 sono identici per dimensioni ai tasselli DIN 508.

Tuttavia hanno un elemento a molla laterale (sfera/molla di compressione) che evita il movimento accidentale del tassello, in particolare in una cava a T verticale.

Specifiche

  • Acciaio sottoposto a trattamento termico
    • Classe 8 8
      Zincato, passivato blu
    • Classe 10 10
      Brunito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 508.2 Tasselli per cave a T con antiscivolo disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
-0,3 / -0,5dehksPer cave a T DIN 650
10M 8151260,6510
12M 10181470,6512
14M 1222168114
18M 16282010118
22M 203528141,622

Selezione e configurazione articolo

Larghezza tassello a
Filettatura d
Classe
Larghezza tassello a
Filettatura d
Classe

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,47
più IVA 0,47 €
lordo 2,94 €
In magazzino
Peso: 0,014 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
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
GN 508.2-10-M8-8GN 508.2-10-M8-10GN 508.2-12-M10-8GN 508.2-12-M10-10GN 508.2-14-M12-8GN 508.2-14-M12-10GN 508.2-18-M16-8GN 508.2-18-M16-10GN 508.2-22-M20-8GN 508.2-22-M20-10