JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 513 Federelemente

Produktbild

GN 513 Federelemente Form: K - Kegelspitze, Stahl
Form: K - Kegelspitze, Stahl
GN 513 Federelemente Form: K - Kegelspitze, Stahl GN 513 Federelemente Form: H - Halbkugel, Stahl GN 513 Federelemente Form: I - Innengewinde GN 513 Federelemente Form: P - Prisma (120°)

Produktbeschreibung

Hinweis

Federelemente GN 513 sind Universaldruckstücke, die zur Arretierung ebenso eingesetzt werden können, wie zur Positionierung oder zum Klemmen mit Federkraft. Dabei kann der Federbolzen als Druck- oder Zugstift benutzt werden, er ist gegen Verdrehen gesichert.

In das Innengewinde an der Zugseite des Federstiftes kann z.B. eine Zugstange oder auch ein Bedienungsknopf eingeschraubt werden.

Die Ausführung mit Innengewinde an der Druckseite des Bolzens (Form I) dient zur Aufnahme von Sonderdruckbolzen.

Das Federelement kann über den Sechskant an der Zugseite bzw. die Schlüsselfläche an der Druckseite des Bolzens eingeschraubt werden.

Ausführung

Stahl

  • Gewindehülse
    verzinkt, blau passiviert
  • Federbolzen
    einsatzgehärtet, brüniert

Kennzeichnung

  • normaler Federdruck:
    Halbmondring phosphatiert (anthrazit)
  • verstärkter Federdruck:
    Halbmondring verzinkt, blau passiviert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 513 Federelemente Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

IInnengewinde
KKegelspitze, Stahl
HHalbkugel, Stahl
PPrisma (120°)

Kennziffer

1normaler Federdruck
2verstärkter Federdruck
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4el1l2l3l4rs1s2s3t
min.
Federdruck
in N ≈
normal
(Kennziffer 1)
Anfang




Ende
Federdruck
in N ≈
verstärkt
(Kennziffer 2)
Anfang


\Ende
M 12 x 1,59M 47,66,52819364,5684816351856
M 16 x 1,512M 58,87,83827386710610257145125
M 20 x 1,514,5M 611,41047334107,29128124013065200

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
Form




Kennziffer


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
4,94
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,94 €
brutto 5,88 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,013 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.