JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 513 Elementos de resorte

Foto

GN 513 Elementos de resorte Tipo: K - Extremo puntiagudo
Tipo: K - Extremo puntiagudo
GN 513 Elementos de resorte Tipo: K - Extremo puntiagudo GN 513 Elementos de resorte Tipo: H - Semiesférico, acero GN 513 Elementos de resorte Tipo: I - Rosca hembra GN 513 Elementos de resorte Tipo: P - Prisma (120°)

Descripción del producto

Información

Los elementos de resorte GN 513 son elementos de presión universales que se usan como retenedores, posicionadores o para sujetar mediante fuerza de resorte. El perno con muelle se puede usar para operaciones de inserción y extracción a presión. Además, el perno con muelle no puede girar.

La rosca hembra del extremo de tracción puede alojar una varilla de tracción o un mando de maniobra.

El tipo I con rosca hembra en el extremo de empuje puede equiparse con un perno de presión especial.

El elemento de resorte puede acoplarse a la rosca del hexágono en el extremo de tracción o en las caras para llave de apriete del extremo de empuje del perno.

Especificación

Acero

  • Manguito roscado
    Zincado, pasivado azul
  • Perno con muelle
    cementado, pavonado

Identificación

  • carga de muelle estándar:
    Anillo en semiluna
    fosfatado (antracita)
  • carga de muelle elevada:
    Anillo en semiluna
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 513 Elementos de resorte Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

IRosca hembra
KExtremo puntiagudo
HSemiesférico, acero
PPrisma (120°)

N.º de identificación

1carga de muelle estándar
2carga de muelle elevada
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4el1l2l3l4rs1s2s3t
mín.
Carga de muelle
en N ≈
estándar
(N.º de identificación 1)
inicial
finalCarga de muelle
en N ≈
elevada
(Identificación 2)
inicial
final
M 12 x 1,59M 47,66,52819364,5684816351856
M 16 x 1,512M 58,87,83827386710610257145125
M 20 x 1,514,5M 611,41047334107,29128124013065200

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Tipo




N.º de identificación


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,94
más IVA 0,94 €
bruto 5,88 €
En stock
Peso: 0,013 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).