JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 516 Drehspannriegel Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen

Produktbild

GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: DK - mit Dreikant
Form: DK - mit Dreikant
GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: DK - mit Dreikant GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: HG - mit Hebel GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: KG - mit Knebel GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: RG - mit Rändelgriff GN 7336 GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: SCH - mit Schlitz GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: VDE - mit Doppelbart GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Form: VK7 - mit Vierkant

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Drehspannriegel GN 516 verfügen über eine Schließmechanik, welche die Drehbewegung des Bedienelementes bzw. Steckschlüssels in eine 90°-Drehung und anschließend in einen linearen Hub des Riegels von 6 mm umsetzt.

Diese Mechanik dient dazu, in Verbindung mit einem elastischen Element, z. B. einer Tür- oder Gehäusedichtung, in der Endstellung (Haltestellung) eine dichte, rüttelsichere Verriegelung zu erzielen.

Durch verschieden gekröpfte Riegel lässt sich ein Riegelabstand A (Haltebereich) von 17 bis 63 mm abdecken. Liegt die gemessene Haltestellung zwischen zwei Riegelabständen A, so ist der nächstkleinere Wert zu wählen.

Die Drehspannriegel GN 516 werden mit lose beigelegtem Riegel geliefert.

Ausführung

Verschlussgehäuse /
Verriegelungsmechanik
Zink-Druckguss


Gehäusebund
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt


Riegel
Stahl, verzinkt, blau passiviert


Bedienelemente (Form RG / KG / HG)

  • Kunststoff (Polyamid PA)
    schwarz, matt
  • Abdeckkappe Kunststoff
    hellgrau, matt

Schutzart: IP 65


RoHS

Zubehör

Steckschlüssel GN 119.2
Schutzkappen GN 120
Öffnungsgriffe GN 120.1
Blechlocher GN 123

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 516 Drehspannriegel, Betätigung mit Steckschlüssel oder Bedienelementen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

DKmit Dreikant
VK7mit Vierkant
VK8mit Vierkant
SCHmit Schlitz
VDEmit Doppelbart
RGmit Rändelgriff GN 7336
KGmit Knebel
HGmit Hebel
Spalten ein-/ausblenden
Riegelabstand A
17192123262729313335373941434547495153555863

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Form








Länge A

Konstruktions- und Montagehinweise

cfce6f81-e31b-4455-b8a1-c9bd458f7df5

  1. Riegel in Ausgangstellung.
  2. Die erste 90°-Drehung des Bedienteiles bzw. Steckschlüssels bringt den Riegel in die Schließposition.
  3. Mit der zweiten 90°-Drehung wird ein linearer Hub des Riegels von 6 mm ausgelöst. So wird das Türblatt gegen den Rahmen bzw. die Dichtung gezogen und in der Endstellung eine rüttelsichere Verriegelung erzielt.

Zur Montage wird die Türe bzw. Klappe oder Luke mit einer Bohrung gemäß Skizze versehen.

Im montierten Zustand wird der Dreh-Spannriegel von vorne durch die Bohrung gesteckt. Die Befestigungsmutter wird anschließend einfach von der Rückseite über den Riegel geschoben und verschraubt.

Die benötigte Montagebohrung im Türblatt wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt.

Des Weiteren kann die Montagebohrung durch Bohren oder Fräsen gemäß den dargestellten Skizzen realisiert werden.

Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich alternativ der Blechlocher GN 123 an.

Belastbarkeit von Drehspannriegeln

max. Drehmoment
max. Axialkraft / max. statische Belastbarkeit

4,5 Nm
340 N

43860279-9992-4505-9c20-9014e6591411

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,93
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,08 €
brutto 13,01 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,08 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,080 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83089000