JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52b Hammerkopfschrauben Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Produktbild

GN 52b Hammerkopfschrauben, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert
GN 52b Hammerkopfschrauben, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: SZ - Stahl, verzinkt, blau passiviert GN 52b Hammerkopfschrauben, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Werkstoff / Oberfläche: NB - Edelstahl, blank
Edelstahl

Produktfamilie Edelstahl

Normelemente aus nichtrostenden Edelstählen sind konzipiert für den Einsatz im Lebensmittelbereich, in der chemischen Industrie oder in aggressiven Umgebungen oder im Außenbereich.

  • korrosionsbeständig
  • passgenau
  • umweltfreundlich
Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Hinweis

Hammerkopfschrauben GN 52b befestigen Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen. Sie werden an beliebiger Stelle in die Nut des Aluprofils eingebracht und durch eine 90°-Drehung fixiert.

Die Verbindung ist leitfähig.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


Edelstahl, blankNB


RoHS

Zubehör

Bundmuttern GN 53b

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 52b Hammerkopfschrauben, Stahl / Edelstahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
ndl1
Stahl

Edelstahl
bh1h2l2
8M 61620253040602025304060164,51,58
8M 8202530--------164,51,58
10M 6162025304060202530406019,55,548,5
10M 82025304060-202530406019,55,548,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Nutbreite n
Gewinde d
Länge l1 (Stahl)
Länge l1 (Edelstahl)
Werkstoff / Oberfläche


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,15
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,22 €
brutto 1,37 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 52b-8M616-SZGN 52b-8M620-SZGN 52b-8M625-SZGN 52b-8M630-SZGN 52b-8M640-SZGN 52b-8M660-SZGN 52b-8M620-NBGN 52b-8M625-NBGN 52b-8M630-NBGN 52b-8M640-NBGN 52b-8M660-NBGN 52b-8M820-SZGN 52b-8M825-SZGN 52b-8M830-SZGN 52b-10M616-SZGN 52b-10M620-SZGN 52b-10M625-SZGN 52b-10M630-SZGN 52b-10M640-SZGN 52b-10M660-SZGN 52b-10M620-NBGN 52b-10M625-NBGN 52b-10M630-NBGN 52b-10M640-NBGN 52b-10M660-NBGN 52b-10M820-SZGN 52b-10M825-SZGN 52b-10M830-SZGN 52b-10M840-SZGN 52b-10M860-SZGN 52b-10M820-NBGN 52b-10M825-NBGN 52b-10M830-NBGN 52b-10M840-NBGN 52b-10M860-NB