GN 53b Bundmuttern Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)

Bundmuttern GN 53b: Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten)
b-Baukasten

b-Baukasten (Bosch kompatibel)

Produktbeschreibung

Bundmuttern GN 53b befestigen meist in Kombination mit Hammerkopfschrauben GN 52b Anbauteile und Zubehör in der Nut von Aluprofilen.

Der Bund macht eine Unterlegscheibe überflüssig.

Ausführung

Stahl, verzinkt, blau passiviertSZ


RoHS

Zubehör

Hammerkopfschrauben GN 52b

Technische Zeichnung ausblenden
GN 53b Bundmuttern, Stahl, für Aluprofile (b-Baukasten) Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
nd1d2hs
8M 614610
10M 821813

Artikelauswahl und -konfiguration

Nutbreite n
Gewinde d1
Werkstoff / Oberfläche

Nutbreite n
Gewinde d1
Werkstoff / Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,31
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,06 €
brutto 0,37 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 175,00 € -> 10 % Rabatt
ab 275,00 € -> 20 % Rabatt
ab 375,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Bitte geben Sie den im Bild gezeigten Code ein!

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 53b-8M6-SZGN 53b-10M8-SZ

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe? Bitte wählen Sie das gewünschte Land.

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Kontaktwunsch bestätigt! Wir melden uns.