JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 532.1 Flügelmuttern mit vorstehender Nabe

Produktbild

GN 532.1 Flügelmuttern mit vorstehender Nabe Form: E - mit Gewinde-Sackloch
ELESA original design
code: CTL. 476
Form: E - mit Gewinde-Sackloch
GN 532.1 Flügelmuttern mit vorstehender Nabe Form: E - mit Gewinde-Sackloch GN 532.1 Flügelmuttern mit vorstehender Nabe Form: D - mit Gewinde-Durchloch

Produktbeschreibung

Ausführung

Kunststoff
Thermoplast (Polyamid PA)

  • glasfaserverstärkt
  • temperaturbeständig bis 130 °C
  • schwarz, matt

Buchse
Messing


RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 532.1 Flügelmuttern mit vorstehender Nabe Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Emit Gewinde-Sackloch
Dmit Gewinde-Durchloch
Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Form E

Form D
d3d4bh1h2t1
min.
t2
32M 6M 6116,51314,55,51012
40M 8M 814915,5177,51514
48M 8M 101711191992016
56M 10-18,5-21231113-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Griffdurchmesser d1
Innengewinde (Form E) d2
Innengewinde (Form D) d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
1,07
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,20 €
brutto 1,27 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 8711
Beschreibung: CTL.476/30 B-M6
Gewicht: 0,008 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39269097