GN 532.1 Tuercas de mariposa con cubo saliente

Tuercas de mariposa GN 532.1: con cubo saliente
ELESA original design
code: CTL. 476
Tipo: E - con orificio ciego roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • resistente a temperaturas de hasta 130 °C
  • negro, mate

Casquillo
Latón


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 532.1 Tuercas de mariposa con cubo saliente Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2
Tipo E

Tipo D
d3d4bh1h2t1
mín.
t2
32M 6M 6116,51314,55,51012
40M 8M 814915,5177,51514
48M 8M 101711191992016
56M 10-18,5-21231113-

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca hembra (tipo E) d2
d2
Tipo


Diámetro del pomo d1
Rosca hembra (tipo E) d2
d2
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,10
más IVA 0,21 €
bruto 1,31 €
En stock
ELESA Code: 8711
Descripción: CTL.476/30 B-M6
Peso: 0,008 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097