GN 532.1 Siipimutterit ulostyöntyvällä keskiöllä

Siipimutterit GN 532.1: ulostyöntyvällä keskiöllä
ELESA original design
code: CTL. 476
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta

Holkki
Messinki


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 532.1 Siipimutterit ulostyöntyvällä keskiöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekierteisellä pohjareiällä
Dkierteisellä läpireiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Tyyppi E

Tyyppi D
d3d4bh1h2t1
min.
t2
32M 6M 6116,51314,55,51012
40M 8M 814915,5177,51514
48M 8M 101711191992016
56M 10-18,5-21231113-

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Sisäkierre (Tyyppi E) d2
d2
Tyyppi


Kahvan läpimitta d1
Sisäkierre (Tyyppi E) d2
d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,10
plus ALV 0,21 €
brutto 1,31 €
Varastossa
ELESA Code: 8711
Kuvaus: CTL.476/30 B-M6
Paino: 0,008 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39269097