JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 589 Anschlagpunkte zum Anschweißen

Produktbild

GN 589 Anschlagpunkte zum Anschweißen

Produktbeschreibung

Hinweis

Anschlagpunkte GN 589 zum Anschweißen zeichnen sich durch ihre sehr niedere Bauform aus. Dabei bieten sie eine hohe dynamische und statische Festigkeit und sind allseitig belastbar, bei geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4).

Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschlagpunkt deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten.

Anschlagpunkte GN 589 entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem Lastbügel beigefügt ist (siehe auch unter www.ganternorm.com/de/service).

Ausführung

  • Stahl 1.6541
    • geschmiedet
    • hochfest vergütet
    • 100 % elektromagnetisch rissgeprüft nach EN 167
    • phosphatiert

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 589 Anschlagpunkte zum Anschweißen Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
bdh1h2k1k2Nenntrag-
fähigkeit
in t (WLL)
max. zulässige
Zurrkraft
in daN (LC)
1003541,55716301.63200
13750598023413.26400
1726071,5992751510000
228809513038701020000

Artikelauswahl und -konfiguration

Belastbarkeit

Anschlag-
art

Zeichnung GN 581 Tabelle Zeichnung GN 581 Tabelle2 Zeichnung GN 581 Tabelle3 Zeichnung GN 581 Tabelle4 Zeichnung GN 581 Tabelle5 Zeichnung GN 581 Tabelle6 Zeichnung GN 581 Tabelle7 Zeichnung GN 581 Tabelle8

Anzahl

1

1

2

2

2

2

2

3 und 4

3 und 4

3 und 4

Nei-
gungs-
winkel

90°

90°

0° bis 45°

45° bis 60°

unsymm.


bis
45°

45° bis 60°

unsymm.

Faktor

1

1

2

2

1,4

1

1

2,1

1,5

1

100
137
172
228

1,6 t
3,2 t
5,0 t
10,0 t

1,6 t
3,2 t
5,0 t
10,0 t

3,2 t
6,4 t
10,0 t
20,0 t

3,2 t
6,4 t
10,0 t
20,0 t

2,2 t
4,5 t
7,1 t
14,1 t

1,6 t
3,2 t
5,0 t
10,0 t

1,6 t
3,2 t
5,0 t
10,0 t

3,4 t
6,8 t
10,6 t
21,2 t

2,4 t
4,8 t
7,5 t
15,0 t

1,6 t
3,2 t
5,0 t
10,0 t

Sicherheitshinweise

Die obigen Angaben bedeuten die max. Tragfähigkeiten in Tonnen.

Mit Hilfe der Verschleißmarkierungen kann die Abnutzung des Anschlagpunktes kontrolliert werden.

Gebrauch erlaubt keine Verschleißspuren

Gebrauch verboten
Ablegekriterien erreicht:
Material bis zu den
Verschleißlinsen
abgerieben

Zeichnung GN 589
Spalten ein-/ausblenden
Anschlagpunkt bGröße Kehlnaht aLängeVolumen in cm3
100 (1.6 t)42514,02
137 (3.2 t)634412,38
172 (5.0 t)743121,1
228 (10.0 t)857636,86

Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
Die angegebenen Belastungswerte gelten für eine Einsatztemperatur von –40 °C bis +200 °C. Belastbarkeit bei höheren Temperaturen auf Anfrage.

Weitere Anwendungsrichtlinien enthält die Bedienanleitung, die jedem Lastbügel beigefügt ist.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
35,50
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,75 €
brutto 42,25 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,435 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 589-100GN 589-137GN 589-172GN 589-228

Das könnte Sie auch interessieren...

zuletzt geklickt

Alle Normen anzeigen