GN 589 Puntos de izado Acero, para soldar

Puntos de izado GN 589: Acero, para soldar

Descripción del producto

Los puntos de elevación GN 589 están diseñados para suspender equipos de izado y elementos de amarre, y se caracterizan por un perfil particularmente bajo. Se sueldan, por ejemplo, a los puntos de fijación de la carga, o directamente sobre la propia carga, y pueden absorber fuerzas en cualquier dirección.

La capacidad de carga nominal especificada en la tabla se marca claramente en el punto de elevación. Se aplica al caso de carga más desfavorable de los tipos de carga de la lista.

Los puntos de elevación GN 589 on conformes con la Directiva 2006/42/CE, relativa a las máquinas.

Especificación

Acero Material alemán n.º 1.6541

  • forjado
  • revenido, alta resistencia a la tracción
  • ensayo electromagnético de fisuras al 100 % conforme a la norma EN 1677.
  • fosfatado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 589 Puntos de izado para soldar Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bdh1h2k1k2Capacidad de carga
nominal
en t (WLL)
máx. fuerza
de amarre permitida
en daN (LC)
7032385012220,81600
1003541,55716301,63200
13750598023413,26400
1726071,5992751510000
228809513038701020000

Estructura y precio

Anchura b
Anchura b

Capacidad de carga

f0301618-b92f-4166-8b7d-c2304d6d473f
Mostrar / ocultar columnas
bF1
max. in t
F2
max. in t
700,82
1001,64
1373,29
172512
2281020

Duración de servicio / vida útil / instrucciones de seguridad

94b57924-eae1-4bb0-aee5-d0ea85de62d8

  1. Las marcas de desgaste pueden utilizarse para comprobar el desgaste del punto de elevación. Si estas coinciden con el contorno exterior o con el contorno del orificio, se habrá alcanzado el final de la vida útil del punto de elevación, lo que también se conoce como duración de servicio.

  2. Si el punto de elevación se ha doblado o presenta daños o grietas, ya no es seguro seguir utilizándolo, y debe ponerse fuera de servicio.

En cualquier caso, el punto de elevación debe sustituirse.

Instrucciones de fijación / soldadura

15cc4b37-e5f4-49c2-b423-990e856c5e29
Mostrar / ocultar columnas
ba
Tamaño del cordón de soldadura
703
1004
1376
1727
2288

La soldadura debe realizarse mediante una soldadora aprobada de conformidad con EN 9606-1. Los valores de carga especificados son válidos para una temperatura de trabajo entre -40°C y +200 °C. Informazioni sulla portata a temperature più elevate sono disponibili su richiesta.

Durante la instalación, el funcionamiento inicial y el uso debe observarse la información contenida en las instrucciones de uso. Estas se encuentran junto al producto o se proporcionan en formato digital en la página del producto, en ganternorm.com.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
28,77
más IVA 5,47 €
bruto 34,24 €
En stock
Peso: 0,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
GN 589-70GN 589-100GN 589-137GN 589-172GN 589-228