JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 628 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt
Original design
code:EBP. / EBP-B
Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt
GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGB - gelb, RAL 1021, matt GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DBL - blau, RAL 5024, matt GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGN - grün, RAL 6017, matt GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DGR - grau, RAL 7035, matt GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DOR - orange, RAL 2004, matt GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DRT - rot, RAL 3000, matt GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Farbe (Abdeckkappe): DSG - schwarzgrau, RAL 7021, matt
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Hinweis

Bügelgriffe GN 628 sind auf die Produktfamilie Ergostyle abgestimmt und zeichnen sich durch eine ergonomische Formgebung aus. Darüber hinaus dienen sie als Komplementärgriff zu den Bügelgriffen GN 628.4 und GN 628.5 mit elektrischer bzw. pneumatischer Schaltfunktion.

Die Abdeckkappen werden bei Form A montiert, bei Form B lose beigelegt geliefert.

Der Abstand zur Anschraubfläche kann mit Distanzbuchsen GN 628.2 vergrößert werden.

Ausführung

Griffkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)
glasfaserverstärkt
Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
schwarzgrau, matt, ähnlich RAL 7021


*Gewindebuchse(Form A)
Messing


Abdeckkappe
Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarzgrau, RAL 7021, mattDSGDSG
orange, RAL 2004, mattDORDOR
grau, RAL 7035, mattDGRDGR
gelb, RAL 1021, mattDGBDGB
blau, RAL 5024, mattDBLDBL
rot, RAL 3000, mattDRTDRT
grün, RAL 6017, mattDGNDGN


RoHS

Zubehör

Distanzbuchsen GN 628.2

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 628 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

AMontage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
BMontage von der Bedienseite
Spalten ein-/ausblenden
l1d1
Form A
d2
Form B
d3h1h2l2l3
min.
sswt1t2
94 -1M 5-2235-116727,5-10-
94 -1M 66,5223517116727,510126,5
117 ±0,5M 66,526397143918,5101219,5
117 ±0,5M 88,5263918143918,513138,5
120 ±0,5M 66,52740,517,5147939,5101210,5
120 ±0,5M 88,52740,517,5147939,5131310,5
132 ±0,5M 6-2742-1591059,5-13-
132 ±0,5M 88,5274217,51591059,5131310,5
150 ±1M 88,52845181801229,5131314
179 ±1M 88,52951192081509,5131316
179 ±1M 10-2951-2081509,5-13-

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Länge l1
Gewinde (Form A) d1
Bohrung (Form B) d2
Form


Farbe (Abdeckkappe)
DBL
DGB
DGN
DGR
DOR
DRT
DSG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
3,28
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,62 €
brutto 3,90 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260111-C4
Beschreibung: EBP.110-6-C4
Gewicht: 0,035 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
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
GN 628-94-M5-A-DSGGN 628-94-M5-A-DORGN 628-94-M5-A-DGRGN 628-94-M5-A-DGBGN 628-94-M5-A-DBLGN 628-94-M5-A-DRTGN 628-94-M5-A-DGNGN 628-94-6,5-B-DSGGN 628-94-6,5-B-DORGN 628-94-6,5-B-DGRGN 628-94-6,5-B-DGBGN 628-94-6,5-B-DBLGN 628-94-6,5-B-DRTGN 628-94-6,5-B-DGNGN 628-94-M6-A-DSGGN 628-94-M6-A-DORGN 628-94-M6-A-DGRGN 628-94-M6-A-DGBGN 628-94-M6-A-DBLGN 628-94-M6-A-DRTGN 628-94-M6-A-DGNGN 628-117-M6-A-DSGGN 628-117-M6-A-DORGN 628-117-M6-A-DGRGN 628-117-M6-A-DGBGN 628-117-M6-A-DBLGN 628-117-M6-A-DRTGN 628-117-M6-A-DGNGN 628-117-6,5-B-DSGGN 628-117-6,5-B-DORGN 628-117-6,5-B-DGRGN 628-117-6,5-B-DGBGN 628-117-6,5-B-DBLGN 628-117-6,5-B-DRTGN 628-117-6,5-B-DGNGN 628-117-M8-A-DSGGN 628-117-M8-A-DORGN 628-117-M8-A-DGRGN 628-117-M8-A-DGBGN 628-117-M8-A-DBLGN 628-117-M8-A-DRTGN 628-117-M8-A-DGNGN 628-117-8,5-B-DSGGN 628-117-8,5-B-DORGN 628-117-8,5-B-DGRGN 628-117-8,5-B-DGBGN 628-117-8,5-B-DBLGN 628-117-8,5-B-DRTGN 628-117-8,5-B-DGNGN 628-120-M6-A-DSGGN 628-120-M6-A-DORGN 628-120-M6-A-DGRGN 628-120-M6-A-DGBGN 628-120-M6-A-DBLGN 628-120-M6-A-DRTGN 628-120-M6-A-DGNGN 628-120-6,5-B-DSGGN 628-120-6,5-B-DORGN 628-120-6,5-B-DGRGN 628-120-6,5-B-DGBGN 628-120-6,5-B-DBLGN 628-120-6,5-B-DRTGN 628-120-6,5-B-DGNGN 628-120-M8-A-DSGGN 628-120-M8-A-DORGN 628-120-M8-A-DGRGN 628-120-M8-A-DGBGN 628-120-M8-A-DBLGN 628-120-M8-A-DRTGN 628-120-M8-A-DGNGN 628-120-8,5-B-DSGGN 628-120-8,5-B-DORGN 628-120-8,5-B-DGRGN 628-120-8,5-B-DGBGN 628-120-8,5-B-DBLGN 628-120-8,5-B-DRTGN 628-120-8,5-B-DGNGN 628-132-M6-A-DSGGN 628-132-M6-A-DORGN 628-132-M6-A-DGRGN 628-132-M6-A-DGBGN 628-132-M6-A-DBLGN 628-132-M6-A-DRTGN 628-132-M6-A-DGNGN 628-132-M8-A-DSGGN 628-132-M8-A-DORGN 628-132-M8-A-DGRGN 628-132-M8-A-DGBGN 628-132-M8-A-DBLGN 628-132-M8-A-DRTGN 628-132-M8-A-DGNGN 628-132-8,5-B-DSGGN 628-132-8,5-B-DORGN 628-132-8,5-B-DGRGN 628-132-8,5-B-DGBGN 628-132-8,5-B-DBLGN 628-132-8,5-B-DRTGN 628-132-8,5-B-DGNGN 628-150-M8-A-DSGGN 628-150-M8-A-DORGN 628-150-M8-A-DGRGN 628-150-M8-A-DGBGN 628-150-M8-A-DBLGN 628-150-M8-A-DRTGN 628-150-M8-A-DGNGN 628-150-8,5-B-DSGGN 628-150-8,5-B-DORGN 628-150-8,5-B-DGRGN 628-150-8,5-B-DGBGN 628-150-8,5-B-DBLGN 628-150-8,5-B-DRTGN 628-150-8,5-B-DGNGN 628-179-M8-A-DSGGN 628-179-M8-A-DORGN 628-179-M8-A-DGRGN 628-179-M8-A-DGBGN 628-179-M8-A-DBLGN 628-179-M8-A-DRTGN 628-179-M8-A-DGNGN 628-179-8,5-B-DSGGN 628-179-8,5-B-DORGN 628-179-8,5-B-DGRGN 628-179-8,5-B-DGBGN 628-179-8,5-B-DBLGN 628-179-8,5-B-DRTGN 628-179-8,5-B-DGNGN 628-179-M10-A-DSGGN 628-179-M10-A-DORGN 628-179-M10-A-DGRGN 628-179-M10-A-DGBGN 628-179-M10-A-DBLGN 628-179-M10-A-DRTGN 628-179-M10-A-DGN