JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 629.1 Bügelgriffe Kunststoff

Produktbild

GN 629.1 Bügelgriffe, Kunststoff
Original design
code: MPC.
Ergostyle

Produktfamilie Ergostyle

Ergostyle-Normelemente verbinden die Anforderungen an funktionale und ergonomische Bedienung und die Ästhetik des Gesamtprodukts. Zahlreiche Designpreise unterstreichen den hohen Qualitätsanspruch. Sie erkennen Ergostyle-Produkte an den fünf kleinen Punkten.

  • funktionales, ergonomisches Design
  • hohe Designqualität (zahlreiche Designauszeichnungen)
Alle Ergostyle-Produkte anzeigen
Zubehoer-fuer-Profilsysteme

Zubehör für Profilsysteme

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen. Über abgestimmte Montagesets lassen sich die Ganter-Normelemente einfach und kostensparend mit den Profilen verbinden. Das zeitaufwändige Zusammenstellen von Einzelteilen bei der Bestellung entfällt.

  • kompatibel mit den gängigen Profilsystemen
  • für Nutbreiten 6, 8 und 10 mm
  • für Raster 30, 40 und 45 mm

Weitere Informationen zu Produkten für Profilsysteme:

Produktbeschreibung

Hinweis

Das Design der Bügelgriffe GN 629.1 ist an die Produktfamilie Ergostyle® angelehnt.

Ein typisches Einsatzgebiet für diese Bügelgriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen.

Ausführung

KunststoffPA, Polyamid

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur -30 °C bis +130 °C
  • schwarzgrau, mattSGSG
    ähnlich RAL 7021

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 629.1 Bügelgriffe, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
l1
Nennmaß

Istmaß
dbh1h2h3l2l3mswt
117118,5 ±16,52849,515,517,5153938106,5
117118,5 ±18,52849,515,515,51539310138,5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Werkstoff

Länge l1
Bohrung d
Farbe
SG

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
2,76
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,52 €
brutto 3,28 €
Sofort lieferbar
ELESA Code: 260910
Beschreibung: MPC.152-6
Gewicht: 0,058 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
39263000
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
GN 629.1-PA-117-6,5-SGGN 629.1-PA-117-8,5-SG