GN 225 Bügelgriffe Stahlguss

Oberfläche: SW - schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Klicken Sie auf ein Variantenbild, um es im Hauptproduktanzeigebereich anzuzeigen, oder verwenden Sie die Tabulatortasten, um durch die Produktvarianten zu navigieren

Produktbeschreibung

Bügelgriffe GN 225 zeichnen sich aufgrund der Form, der Befestigungsgewinde und des Werkstoffes durch eine hohe Stabilität aus.

Ausführung

Stahlguss (GS45)

  • kunststoffbeschichtet
    schwarz, RAL 9005, strukturmattSWSW
  • blank, gleitgeschliffenBLBL
    gussroh, entgratet
  • Auflageflächen bearbeitet

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 225 Bügelgriffe, Stahlguss Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3hLänge±0,25t
min.
18M 6124210012
20M 8144711215
22M 10165312518
25M 12185914020

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Oberfläche
BL
SW
Griffdurchmesser d1
Oberfläche
BL
SW

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
7,53
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,43 €
brutto 8,96 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,190 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
83024900
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
GN 225-18-SWGN 225-18-BLGN 225-20-SWGN 225-20-BLGN 225-22-SWGN 225-22-BLGN 225-25-SWGN 225-25-BL