JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6322 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz

Produktbild

GN 6322 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form: B - Aufnahmebolzen hoch, kreisrund
Form: B - Aufnahmebolzen hoch, kreisrund
GN 6322 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form: B - Aufnahmebolzen hoch, kreisrund GN 6322 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Form: C - Aufnahmebolzen hoch, abgeflacht

Produktbeschreibung

Hinweis

Aufnahmebolzen GN 6322 werden zum Positionieren in Bohrungen eingesetzt. Dabei erleichtert der Kugelansatz das Einführen in die Bohrung.

Die abgeflachte Ausführung (Form C) hilft beim Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen. Eine weitere Anwendung dieser Ausführung ist die Fixierung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Ausführung

  • Stahl
    gehärtet

RoHS

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 6322 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

BAufnahmebolzen hoch, kreisrund
CAufnahmebolzen hoch, abgeflacht
Spalten ein-/ausblenden
d1 g6d2 n6d3 -0,01/-0,05d4h1h2Länge ls
Form C
tr
10710M 3102,572,562,5
12812M 412382,583
161216M 5164124,3104
201420M 5205145105
221622M 5225,5165105,5
251825M 5256185,6106

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
Durchmesser d1
Breite d2
Form


Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
16,25
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,09 €
brutto 19,34 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,006 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73269098
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
GN 6322-10-7-BGN 6322-10-7-CGN 6322-12-8-BGN 6322-12-8-CGN 6322-16-12-BGN 6322-16-12-CGN 6322-20-14-BGN 6322-20-14-CGN 6322-22-16-BGN 6322-22-16-CGN 6322-25-18-BGN 6322-25-18-C